LW07 型 AGS 铸造碳钢刚性接头
- 该尺寸范围内提供的首个平面螺栓座的金属到金属刚性接头
- 尺寸 14 - 16" | DN350 - DN400
- 压力可达 740 psi | 5100 kPa | 51 bar
- 对于尺寸 2 - 12" | DN50 - DN300,请参阅 L07 型
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
碳钢接头和沟槽管件技术文件 | 51.01 |
|
|
先进沟槽系统 (AGS) 现场安装手册 | I-W100 |
|
先进沟槽系统 (AGS™) – 法兰连接和管道焊接的替代方案;最快速、最可靠的机械管道连接系统