P597型Vic-Press™接头304型壁厚 Schedule10S
- 连接小管径壁厚 Schedule 5S或10S的316/316L型不锈钢管道的快速、方便、可靠的方法
- 满足ASME对ANSI Class 150系统的要求
- 尺寸 DN15 – DN50 | ½ – 2″
- 压力可达 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于壁厚 Schedule 10S 304 型不锈钢管道的 Vic-Press™ 技术文件 | 18.12 |
|
|
中国船级社 – VicPress™ 认证 | WG21PTB00001_01 |
|
|
PFT510 型 Vic-Press™ 工具手册 | TM-PFT510-CHI |
|
|
Vic-Press™ 壁厚 Schedule 10S 压合系统产品现场安装手册 | I-P500 |
|
|
用于壁厚 Schedule 10S 管Vic-Press™ 标记说明书 | I-P500-Gauge |
|
|
挪威船级社海事认证 – Vic-Press | TAP0000045 |
|
|
美国船级社海事认证 – Vic-Press™ | 13-HS1108710_BV |
|
|
法国船级社海事认证 – Vic-Press™ | 34595/AO BV |
|
|
适用于壁厚 10S 的 Vic-Press® 的 ASME B31.1 电力管道代码 (2020) 规范 | 18.16 |
|
|
适用于壁厚 10S 的 Vic-Press® 的 ASME B31.3 工艺管道代码 (2020) 规范 | 18.17 |
|
Vic-Pr ess™ 系统,用于壁厚 Schedule 10S 的不锈钢管道:Vic-Press™ 系统旨在为壁厚 Schedule 10S 的成品管道提供快速、简单的连接