Vic-Press™ PFT510 Tool
- 设计用于将 Vic-Press 壁厚 Schedule 10S 产品固定在 ANSI 壁厚 10S 不锈钢管道上。
- 工具包包括:(1) PFT510 工具,(2) 18V 锂离子电池,(1) 电池充电器,(1) 工具携带包,(1) 夹钳携带包,(1) 夹钳尺寸分别为 ½” | DN15、¾” | DN20、1″ | DN25、1½” | DN40 和 2″ | DN50 以及 (1) 转换接头夹钳
- 不兼容PFT505和/或PFT509工具/组件
- 电源要求:电池组 110 V、60 Hz、6.5 A(可选 220 V)
- 重量:21磅| 9.5千克(PFT510,带1英寸 | 25毫米夹钳)