PT100A、PT101、PT102A管道直径卷尺
- Go/No-Go 袖珍式钢卷尺用于对管道进行圆周测量,以 1/100 英寸为刻度增量
- Go/No-Go 一侧可用于检查切削或滚制开槽管道是否符合 Victaulic(唯特利)沟槽管道规格
- 卷尺的外端刻有凹痕,以便能够在沟槽内妥当重叠,获得更为精确的测量结果
- PT100A 带有 Go/No-Go 标记,与 ¾ – 24″ | DN20 – DN600 管道配合使用;卷尺的对侧标记有以 0.01″ | 0.25 mm 为增量的刻度
- PT102A 带有 Go/No-Go 标记,与 8 – 12″ | DN200 – DN300 尺寸的原始沟槽系统以及 14 – 72″ | DN350 – DN1800 尺寸的先进沟槽系统配合使用;卷尺的对侧标记有以 0.02″ | 0.5 mm 为增量的刻度
- 卷尺的Go/No-Go侧不能用于测量铸铁、球墨铸铁或铜管尺寸