用于凸肩钢管的 Installation-Ready™ SC77 型挠性卡箍
- 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200(管道外径)
- 压力可达580 psi | 4000 kPa | 40 bar
- 标配有镀锌涂层
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于凸肩管道的 Installation-Ready™ SC77 型挠性卡箍技术文件 | 16.10 |
|
|
Installation-Ready™挠性接头SC77型安装说明 | I-SC77 |
|
|
冲击工具使用指南 | I-IMPACT |
|
Installation-Ready™ 沟槽技术管道接头和管件;什么是 Installation-Ready™ 技术?已获专利的 Victaulic(唯特利)Installation-Ready™ 接头可提供快速、便捷的管道连接。