VAPS 112可调管架
- 设计用于支撑滚制开槽的管道
- 十字转门设计允许将管道调过头来给其两端开槽而不需要将管道从管架上拆下
- 向前/向后移动
- 支持规格:¾ – 12″ | DN20 – DN300 管道
- 额定负荷:1075 lbs. | 490 kg
- 垂直冲程:支腿调节范围:8½” | 216 mm 至 23” | 584 mm(工作台高度)
- 管道最小离地高度:23″ | 584 mm(12″ | DN300 管道);为 21″ | 533 mm(1″ | DN25 管道)
- 重量:190 lbs. | 86 kg