VAPS1672可调管架

  • 专门设计用于支撑要进行滚制开槽的管道
  • 自立重型装置允许管道自由转动并在传动球上来回移动
  • 与 VE436MC 和 VE460 工具配合使用
  • Capacity: 16 – 72″ | DN400 – DN1800 IPS pipe
  • 负荷额定值:10,000 lbs. | 4535 kg
  • 垂直冲程 17″| 425 mm
  • 管道最小离地高度:16″| 406 mm(72″| 1800 mm 管道)
  • 管道最大离地高度:28″| 711 mm(16″| 400 mm 管道)
  • 重量:480 lbs. | 218 kg