VAPS224可调管架

  • 专门设计用于支撑要进行滚制开槽的管道
  • 自立重型装置允许管道自由转动并在传动球上来回移动
  • 性能规格:2 - 24"| DN50 - DN600 IPS 管道
  • 负荷额定值:1,800 lbs. | 816 kg
  • 垂直冲程:23″| 584 mm
  • 管道最小离地高度:13″| 325 mm(24″| DN600 管道)
  • 管道最大离地高度:38″| 965 mm(2″| DN50 管道)
  • 重量:260磅| 118千克