VCT1 手动管道切割工具
- Lightweight and portable pipe cut-off tool handles 4 – 24″| DN100 – DN600 pipe, up to 0.5″| 12.7 mm thick
- 蜗轮驱动手摇曲柄提供平滑手动行程,方便控制和准确切割
- 壁厚:0.065 – 0.500″ | 1.65 - 12.7 mm(附带管尖)
- 刀具:乙炔#00 号、#0 号、#1 号各 1 个
- 电源要求:NA
- 重量:22 lbs. | 10 kg
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
管道制备工具提交文件 | 24.01 |
|
管端制备机器与工具:管端制备应该做到快速、轻松且无杂乱。为什么要舍多求少