VE268 滚制开槽工具
- 完全电机驱动、半自动、电动液压工具带有全套安全防护装置和安全脚踏开关
- 装备有一个独特的枢轴臂,使得换辊快速而又简便,不用拆除轴
- 增强型导轮在滚制开槽过程中让管道保持处于工具上
- 电源要求:标配 220/440 V,3 相,60 Hz;该工具亦可以不同供电电压供货,有关详细信息,请与 Victaulic(唯特利)联系。
- 3相的工具电源需要由当地有资质的电工进行硬接线
- 重量:735磅| 333千克
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Shop Fabrication Roll Grooving Tool VE268 and VE269 Tool Manual | TM-VE268-269 | |
VE268/269 型滚制开槽工具部件维修手册 | RP-268_269 | |
管道制备工具提交文件 | 24.01 |
Pipe End Prep Machines & Tools Pipe end preparation should be quick, easy and mess free. Why accept anything