VE872滚槽开槽工具

  • 完全电机驱动、半自动、电动液压工具带有全套安全防护装置和安全脚踏开关
  • 对 30" | DN750 及以上尺寸管道进行开槽时,需要支撑底座;每个支撑底座高度 16" | DN400,与可开槽的允许管道尺寸范围一致
  • 电源要求:标配 220/440 V,3 相,60 Hz;该工具亦可以不同供电电压供货,有关详细信息,请与 Victaulic(唯特利)联系。
  • 3相的工具电源需要由当地有资质的电工进行硬接线
  • 重量:1900 lbs. | 862 kg