VG828 切削开槽工具
- VG828 将加工单 AGS™ 切槽
- VG828设计用于由Power Mule II驱动
- 驱动要求:外部驱动装置,最小功率 1½ hp | 1.12 kw
- 驱动转速:最高38转/分钟
- 重量:82 lbs. | 37.2 kg
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
管道制备工具提交文件 | 24.01 |
|
|
用于先进沟槽系统(AGS™)的 VG824/VG828 型 Vic-Adjustable® 可调切削开槽工具手册 | TM-VG824_VG828_ADD |
|
|
用于先进沟槽系统 (AGS™) 的 VG828 型切槽工具手册 | TM-VG824_VG828_ADD |
|
管端制备机器与工具:管端制备应该做到快速、轻松且无杂乱。为什么要舍多求少