VHCT-900 开孔工具
- 三件式开孔工具,设计用于加工最大孔口直径为 4 ½" | DN90 的机械三通、Vic-Let 和 Vic-O-Well 接口
- 底板单元可快速地夹持到直立管道、水平管道或高架管道上
- 可提供用于 10 - 24" | DN250 - DN600 管道的加长链
- 电源要求:带接地 120 V,单相,60 Hz,10 A 供电电源(可根据要求提供 220 V、单相、60 Hz、5 A 型)
- 重量:36 lbs. | 16 kg
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系