用于不锈钢的 W89 型 AGS Vic-Ring 刚性接头系统
- 楔形接头壳体键完全咬合在 AGS™ 沟槽上,提供刚性连接
- 尺寸 14 – 24″ | DN350 – DN600
- 压力可达 700 psi | 4850 kPa | 21 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
用于不锈钢管道的 W89 型 Vic-Ring AGS™ 刚性接头技术文件 | 16.15 |
|
|
用于不锈钢管道的 Victaulic(唯特利)沟槽接头性能数据 | 17.09 |
|
|
W07/W77/W89 AGS™ 接头的 Vic-Ring 检查表 | 检查表 6287 |
|
|
先进沟槽系统 (AGS) 现场安装手册 | I-W100 |
|
先进沟槽系统 (AGS™) – 法兰连接和管道焊接的替代方案;最快速、最可靠的机械管道连接系统