TA 7CP系列(COMPACT-P)紧凑型压力独立平衡控制阀
- 泵压头/能耗更低
- 尺寸 ½ – 1¼" | DN15 – DN32
- 压力可达230 psi | 1586 kPa | 16bar
- 额定温度范围 32°F 至 194°F | 0°C 至 90°C
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
TA 7CP 系列 (COMPACT-P) 技术文件 | 08.37 |
|
液体循环平衡阀与解决方案;液体循环平衡是控制液体循环系统的一种手段和方法,因此可提供