TA 7MP系列压力独立平衡调节控制阀
- 具有 EQM(等百分比修正)流动特性,可提供非常精确的温度控制
- 尺寸 ½ - 3″ | DN15 - DN80
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
- 额定温度范围 32°F 至 194°F | 0°C 至 90°C
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
紧凑型压力独立平衡控制阀 – TA 7MP 系列技术文件 | 08.55 |
|
液体循环平衡阀与解决方案;液体循环平衡是控制液体循环系统的一种手段和方法,因此可提供