TA 系列 TC/TCM 终端平衡控制阀,用于调节和开关控制
- TA TC系列 – 设计用于开关控制
- TA TCM 系列 - 设计用于调节控制或开关
- 在较长使用寿命期间确保精确地液体循环控制和最佳吞吐能力
- 尺寸 ½ – 1″ | DN15 – DN25 mm
- 压力可达230 psi | 1586 kPa | 16bar
- 额定温度范围-4°F至250°F | -20°C至120°C
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
TC 系列和 TCM 系列 TBV 终端平衡控制阀技术文件 | 08.38 |
|
液体循环平衡阀与解决方案;液体循环平衡是控制液体循环系统的一种手段和方法,因此可提供