VG 切削开槽工具
- 设计用于手动或电动切削开槽
- 配备了用于手动操作的棘轮手柄
- 驱动要求:手动或外部驱动装置,最小功率 ½ hp | 0.37 kw
- 外部电动驱动器必须满足所有安全条件
- 驱动转速:最高 40 rpm
- 重量:28 lbs. | 13 kg
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
管道制备工具提交文件 | 24.01 |
|
|
不锈钢管道制备指南 | 17.01 |
|
|
Vic-Groover 切削开槽工具操作说明 | TM-VG1 |
|
|
Vic-Groover 滚制开槽工具维修部件清单 | RP-VG |
|
管端制备机器与工具:管端制备应该做到快速、轻松且无杂乱。为什么要舍多求少