VG824 切削开槽工具
- VG824 可生成用于无内衬管道系统的 OGS 单切槽
- VG824-ABR 可生成腐蚀性应用场合中用于管道内衬的单 OGS 切槽
- 结合安装 8 – 12" | DN200 – DN300 808 型接头,VG824DG 生成用于高压管道系统的双 OGS 切槽
- VG824-COR 可对进行橡胶内衬和机加工制备的碳钢管道生成单个切槽,产生较好的耐磨损和耐腐蚀性能
- 适用尺寸 8 – 24”|DN200 – DN600
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
管道制备工具提交文件 | 24.01 |
|
|
用于先进沟槽系统(AGS™)的 VG824/VG828 型 Vic-Adjustable® 可调切削开槽工具手册 | TM-VG824_VG828_ADD |
|
|
VG824 型 Vic-Adjustable 可调切槽工具手册 | TM-VG824_VG828 |
|
|
Vic-Adjustable切削开槽VG824型维修部件手册 | RP-VG824 |
|
管端制备机器与工具:管端制备应该做到快速、轻松且无杂乱。为什么要舍多求少