Vic™-Tap II 开孔工具
- 包含 931 型 Vic-Tap II 机械三通装置的开孔工具,设计用于在最高压力达 500 psi | 3447 kPa | 34 bar 的钢管系统中开孔
- 孔口尺寸 2 3/8″| 60.5 mm
- 电源要求:115 V,单相,60 Hz,7.5 A
- 重量:钻孔导轨底座:15 lbs.| 6.8 kg;钻孔电机和进给总成:16 lbs.| 7.3 kg;931 型阀门装置:12 - 15 lbs.| 5.4 - 6.8 kg,具体总重取决于尺寸规格(可提供 4、5、6 和 8″ | 100、125、150、200 mm)
- 标准规格:仅 4 - 8″ | DN100 - DN200 主管接口 × 2½" | DN65 (IPS) 接口