VicFlex™ AH1 系列编织软管
- 比螺纹黑管可快10倍,100%抗扭结
- 最小弯曲半径:cULus 3″ | 76 mm,FM 7″ | 178 mm,VdS 3″ | 76 mm
- 尺寸 31 – 72″ | 790 – 1830 mm
- 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
VicFlex™ AH1 系列和AH1-CC 系列编织软管技术文件 | 10.95 |
|
|
VicFlex™ 最小弯曲半径导管 | I-VICFLEX-BRG |
|
|
VicFlex™ AB4 型槽钢支架安装手册 | I-VICFLEX-AB4 |
|
|
VicFlex™ AB8 型支架安装手册 | I-VICFLEX-AB8 |
|
|
VicFlex™ AB1 型、AB2 型和 AB10 型支架安装手册 | I-VICFLEX-AB1-AB2-AB10 |
|
|
VicFlex™ AB7 型支架安装手册 | I-VICFLEX-AB7 |
|
|
VicFlex™ AB3 型支架 – 表面安装手册 | I-VICFLEX-AB3 |
|
|
VicFlex™ AB5 型支架安装手册 | I-VicFlex-AB5 |
|
|
VicFlex™ ABBA 型和 ABMM 型支架安装手册 | I-VicFlex-ABBA-ABMM |
|
挠性喷淋头管件信心。速度。性能。VicFlex™ 由 Victaulic 独力设计和制造,提供了无可匹敌的可靠性:100% 的抗扭结能力。