VicFlex™ AH2-CC 系列编织软管
- 采用捕获接头专利技术;可以快速安全的安装,并进行螺栓座对螺栓座目视确认
- 可提供最紧凑的弯曲度;100% 抗扭结
- 最小弯曲半径:cULus 2″ | 51 mm,FM 7″ | 178 mm,VdS/LPCB 3″ | 76.2 mm
- 尺寸 31 – 72″ | 790 – 1830 mm
- 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
VicFlex™ AH2 系列和 AH2-CC 系列编织软管技术文件 | 10.85 |
|
|
VicFlex™ 最小弯曲半径导管 | I-VICFLEX-BRG |
|
|
VicFlex™ AB4 型槽钢支架安装手册 | I-VICFLEX-AB4 |
|
|
VicFlex™ AB8 型支架安装手册 | I-VICFLEX-AB8 |
|
|
VicFlex™ AB7 型支架安装手册 | I-VICFLEX-AB7 |
|
|
VicFlex™ AB1 型、AB2 型和 AB10 型支架安装手册 | I-VICFLEX-AB1-AB2-AB10 |
|
|
VicFlex™ AB3 型支架 – 表面安装手册 | I-VICFLEX-AB3 |
|
|
VicFlex™ ABBA 型和 ABMM 型支架安装手册 | I-VicFlex-ABBA-ABMM |
|
挠性喷淋头管件信心。速度。性能。VicFlex™ 由 Victaulic 独力设计和制造,提供了无可匹敌的可靠性:100% 的抗扭结能力。