VicFlex™ AB7型支架
- 一件式支架,适用于吊顶或者硬质天花板
- 比螺纹黑管可快10×,避免了杂乱的切割工具
- 尺寸 24″ | 610 mm 和 48″ | 1219 mm
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
VicFlex™ AH2-300 系列编织软管技术文件 | 10.84 |
|
|
VicFlex™ AB7 型支架安装手册 | I-VICFLEX-AB7 |
|
|
VicFlex™ AH1 系列和AH1-CC 系列编织软管技术文件 | 10.95 |
|
|
VicFlex™ AH2 系列和 AH2-CC 系列编织软管技术文件 | 10.85 |
|
挠性喷淋头管件信心。速度。性能。VicFlex™ 由 Victaulic 独力设计和制造,提供了无可匹敌的可靠性:100% 的抗扭结能力。