VicFlex™ ABBA 型支架
- 适用于下喷式和侧墙式应用,可以在分支管与喷淋头之间建立
挠性软管连接 - 通用方杆,公称长度为 14″ | 355.6 mm,为距离天花板面 4″ | 101.6 mm 的工作位置
而设计 - 特定区域有售,欲知详情,请与 Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
VicFlex™ AH2 系列和 AH2-CC 系列编织软管技术文件 | 10.85 |
|
|
VicFlex™ AH1 系列和AH1-CC 系列编织软管技术文件 | 10.95 |
|
|
VicFlex™ AH2-300 系列编织软管技术文件 | 10.84 |
|
挠性喷淋头管件信心。速度。性能。VicFlex™ 由 Victaulic 独力设计和制造,提供了无可匹敌的可靠性:100% 的抗扭结能力。