带集成式低流量旁路的 972S-2B-H 系列监控减压阀 (PRV) 组合

  • Victaulic(唯特利)972-2B-H 系列 | Bermad BC-72S-2B-H-P 型
  • 尺寸1 ½ – 8英寸 | DN40 – DN200
  • 压力可达 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • 液压控制的隔膜驱动减压系统
  • 无论需求如何波动或上游压力如何变化,都会将较高的上游(进口)压力降低至恒定的下游(出口)压力
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系