贝乌哈图发电厂

project at glance

View Gallery
Project Type: Coal-Fired Plant
业主: PGE Elektrownia Belchatow
顾问公司设计院: Alstom Power
承包商: Energomontaz-Poludnie、Instal Warszawa
管道材料:
  • 碳钢
管道尺寸: 1 ¼” to 20”/ DN32-500
位置: 波兰贝乌哈图夫

为了提高工厂的产能并满足欧洲环境法规要求,发电量为 850 兆瓦的贝乌哈图夫燃煤电厂出于多种原因选择使用 Victauli 的解决方案,包括重负荷应用中系统在整个使用寿命期间的可靠性。

整个新发电机组的多条供水管路使用了 Victaulic 的接头和管件。安装过程简单、快速,这让承包商降低了风险并提高了可持续性。Victaulic 的精益施工过程可减少废弃物并提高效率。Victaulic 产品使用的螺栓和螺母更少,并且不会产生碳排放,整个安装过程更简单、更安全。