黑山水库

project at glance

View Gallery
Project Type: Distribution Pipeline
业主: 黑山灌溉区 (BMID)
顾问公司设计院: 黑山灌溉区 (BMID)
承包商: Bennett Contracting Ltd.
管道材料:
  • 碳钢
  • Coated / Lined
管道尺寸: 42”-DN1050
位置: Kelowna, British Columbia, Canada
解决方案:
  • 压缩施工工期
  • 可在受限空间中安装
  • 安装便捷

2012 年,黑山灌溉区修建了一条大直径 42″ 输送主管道,用于从位于黑山水库下方的紫外线消毒设施输送水,或将水输送至该设施。

根据项目建造战略,选择使用了 Victaulic 机械沟槽接头来安装管道,管道穿过现有道路下方,因而限制了空间和人员进入。施工方使用 Victaulic VE872 电动滚制开槽工具现场制备带涂层和衬里的碳钢管。由于开槽非常简单,因此黑山灌溉区选择使用自己的人员。

Victaulic AGS 接头快速完成了管道连接,并通过目测的方式检查安装是否正确。这使得 Bennett 得以快速完成该区域的施工并重新面向公众开放。Victaulic 沟槽系统拥有 200 多个接头和长度超过 4 公里/2.5 英里的管道,显著降低了总安装成本,同时缩短了工期,减少了在人口稠密地区焊接明挖管道工作所需的繁琐工作,而且连接后需要进行管道大修时无需再进入 3 级密闭空间。