埋地式饮用水管道

project at glance

View Gallery
Project Type: Distribution Pipeline
业主: Sevab Strängnäs Energi
顾问公司设计院: Sevab Strängnäs Energi
承包商: Sevab Strängnäs Energi
管道材料:
  • 碳钢
  • Coated / Lined
管道尺寸: 16”/DN400
位置: 瑞典斯特兰奈斯
解决方案:
  • 压缩施工工期
  • Cost and Schedule Certainty
  • 安装便捷
  • 可靠性好
  • Simplified System Maintenance

Victaulic(唯特利)和 Alvenius 之间的协作努力充分体现在瑞典斯特兰奈斯的埋地饮用水管道应用上。多年来,Victaulic(唯特利)管道连接解决方案弥补了 Alvenius 管道的不足,使承包商能够轻松安装经济、高效、可靠的管道系统。

选择 Victaulic(唯特利)沟槽管道连接解决方案来连接 Alvenius 管道系统。承包商知晓,这种专为直接埋地设计的 16 英寸 (DN400) Victaulic(唯特利)AGS 沟槽接头可以提供安全、快速、可靠的安装,并且在系统的整个使用寿命内易于维护保养。Victaulic(唯特利)的先进沟槽系统 (AGS™) 是用于 14” 及更大管道的最快速、最可靠的机械管道连接系统。无需焊接、特殊许可或耗时的培训,即可将 Alvenius 管道与 Victaulic(唯特利)AGS 系统连接起来。

在此项目中,承包商可以通过挖掘管沟轻松安装新的管道系统,每次大约 15 米,对该地区的交通造成的干扰最小。Alvenius 和 Victaulic(唯特利)解决方案不仅安装简便、经济划算,而且为项目利益相关方提供了可靠的管道系统。

出版物

SEVAB valgte fleksibel drikkevannsløsning