Downstream Air Compression Facility for Sullair

project at glance

View Gallery
Project Type: 空气压缩机设施
Services:
  • 制造
  • Virtual Design & Construction
管道材料:
  • 不锈钢
管道尺寸: ¾’’ - 4’’/ DN20-100
位置: Midland, MI, USA
解决方案:
  • 压缩施工工期
  • 安装便捷
  • Simplified System Maintenance

关键管道系统,包括供气和供水,对于设施上线并开始运行至关重要。上线后,这些关键应用必须一致可靠地运行,以减少设施停机时间和生产延迟。

密歇根州米德兰的一家空气压缩机设施的关键管道系统最近安装了Victaulic(唯特利)系统解决方案。为了降低成本超支和安装延误的风险,业主选择在压缩空气系统上使用 Victaulic(唯特利)不锈钢系统解决方案。Victaulic(唯特利)VicPress™ 被选中用于 ¾ – 1 ½’’ 管道,以及 2 – 4’’ 系统指定使用的不锈钢接头和管件。

材料根据业主的建造策略送达现场,Victaulic(唯特利)现场工程师在整个安装过程中与客户紧密合作。Victaulic(唯特利)系统安装简便,通过目视检查确保正确安装,使业主有信心压缩空气供应管路能够在设施的整个使用寿命周期内可靠地运行。

该空气压缩机设施现已投入运营,将在整个维护保养期间继续享有 Victaulic(唯特利)系统解决方案的效益。通过在每一连接处形成活接头,Victaulic(唯特利)的高效工程机械连接系统拆卸简便,可快速访问系统,最大限度地减少停机时间并减少定期维护保养。

通过选择Victaulic(唯特利),该业主能够降低风险并最大限度地提高生产力,同时降低总安装成本。