安装在北达科他州海水处理设备的制造解决方案

project at glance

View Gallery
Project Type: 海水处理设施
Services:
  • 制造
  • Virtual Design & Construction
管道材料:
  • 碳钢
管道尺寸: 2’’ - 8"/ Dn50-DN200
位置: North Dakota, USA
解决方案:
  • 压缩施工工期
  • 安装便捷

2019 年,北达科他州投资建造一个大型盐水处理设施 (SWD)。从施工前期规划开始,业主的目标便是尽快让设施上线运营,以便开始创造营收。为了实现这一目标,业主选择与 Victaulic(唯特利)合作,并采用 Victaulic垂直一体化的制造解决方案

Victaulic 的内部建模团队与现场业主密切合作,共同设计项目并创建所需的管道系统制造图纸。Victaulic 负责项目的建造,根据项目建设时间表交付物料,并凭借 Installation-Ready™ 免拆快装技术实现管道系统无缝安装。Victaulic 现场工程师在交付时会在现场培训工作人员,提供周到细致的项目合作服务,比原计划更早让设施成功上线运营。

Victaulic 的管道系统解决方案一直经受着北达科他州严峻的天气考验,至今已成功运行超过 2 年时间。整套系统在施工时经目视验证安装准确无误,只需极少的维护或维修。这就证明了,Victaulic 有实力在如此大型的盐水处理设施项目中,帮助业主降低风险、实现模块化施工,并最大限度缩短施工周期。