麦克默里堡 468 号原住民区泵站于 2021 年夏天建成。该泵站作为庞大的基础设施计划的一部分,旨在为麦克默里堡 468 号原住民保护区的 600 名居民提供清洁的饮用水和污水处理服务。
该项目包括一个新的饮用水水库和泵站、新的配水管道、新的污水收集管道、一个翻新的污水泵站和一个新的污水压力干管,以连接到伍德布法罗自治区 (RMWB) 污水处理系统。
Victaulic(唯特利)合作提供全套解决方案,包括项目建模和制造;3/4” (DN20) – 12” (DN300) 地面管道系统。该管道系统直接连接到安装在现场的四个泵站。此外,该系统还采用了多种流量控制解决方案,包括 Victaulic(唯特利)970N 系列液压控制阀、461 Vic-300 系列不锈钢蝶阀和461 Vic-300 系列双向执行不锈钢蝶阀。
Victaulic(唯特利)虚拟设计与施工 (VDC) 团队在工程师完成的 3D 设计基础上扩展,创建了一个完整的图纸系统,包括 3D 模型和预制管路。通过视频会议,Victaulic(唯特利)不断与机械分包商 Goldbar 共享该全套系统,在安装前便确定任何存在的装配问题以顺利完成安装过程。将 250 多个接头组装在 50 多个预制管路上,然后全部贴上标签,再交付到现场,轻松完成安装。管道组件在 Victaulic(唯特利)的埃德蒙顿工厂制造并交付到现场进行就地安装。
得益于 Victaulic(唯特利)产品的设计,Goldbar 只需安排 2 名工人,即可在 3 天内轻松安装大部分管道。这大大缩短了整个项目的施工周期,并弥补了项目启动初期造成的一些进度延误。
项目工程师 McElhanney 也对 Victaulic(唯特利)的解决方案以及该产品装卸简单、易于保养的特点印象深刻。据 McElhanney 介绍:“Victaulic(唯特利)设计的不锈钢系统不仅建设用时短,而且在视觉上也令人赏心悦目。这个项目对原住民社区很重要,让他们在未来可享受项目带来的长期裨益。”
外部链接