Fraser Alexander 矿渣堆场

project at glance

View Gallery
Project Type: Distribution Pipeline
业主: AngloGold
顾问公司设计院: Fraser Alexander/AngloGold
承包商: Fraser Alexander
管道材料:
  • 碳钢
管道尺寸: 8"
位置: 南非兰德方丹
解决方案:
  • Design Flexibility
  • 安装便捷
  • 可靠性好
  • Retrofit

AngloGold 是全球主要的矿业公司之一,拥有的矿井遍布四大洲。在对 Fraser Alexander 矿井中的 8″/219 mm 高压水管线进行改造时,他们想寻找一位合作伙伴,能够提供让矿工轻松地在现有矿渣堆场系统中加装和拆卸管道的解决方案。

Victaulic(唯特利) SC77HP 型高压凸肩式接头专为矿渣堆场和废弃物设计的解决方案,经证明是 Anglo Gold 的理想选择。Victaulic(唯特利)解决方案可以轻松处理供水管道的高操作压力,并提供轻松安装体验,减少常规维护水炮系统的停机时间。安装后,现场工作人员能够快速地从管路中间拆卸一根 9 米长的管子,只需拆开壳体、滚动管端的密封垫圈即可创造出必要的空间,滚动不用的管子远离其他管子,而无需沿任何方向拉动周围的管子。

通过与Victaulic(唯特利)合作,Anglo Gold 能够采用系统解决方案来满足其独特的项目需求,从而提高正常运行时间,并最大限度提高工作效率。