迈德匹发电站

Wastewater Icon

项目概况

项目类型:
燃煤发电厂
业主:

Eskom

顾问公司设计院:

Alstom 和 Spoormaker & Partners

承包商:

Steval Engineering & Sisonke 和 El-Shaddai

管道材料:

镀锌碳钢

管道尺寸:

1 ¼” 至 12”

位置:

南非林波波

解决方案:

  • 压缩施工工期
  • 成本最小化
  • 减小风险

迈德匹发电站位于南非林波波省,它是南半球最大的燃煤发电厂之一。该工厂拥有单位尺寸的发电机组,运行寿命为 50 年,单机运行功率为 800MW。

Victaulic 的沟槽管道解决方案为安装方提供了一种快速、高效的安装方法。Victaulic 解决方案不仅降低了项目风险,还减少了熟练施工工人的数量并提高了工地的安全性。在这个项目中,消防和冷却水管道系统使用了各种 Victaulic 解决方案,包括用于碳钢管的带沟槽的接头、管件和阀门组合。

Victaulic 接头采用滚制方式开槽,无需高温作业,因此可降低风险并提高安全性。此外,选择 Victaulic 挠性机械沟槽产品可减少已安装设备(包括泵、冷却机及其他设备)的应力。

由于安装速度很快,因此安装消防系统可节省 60% 的人力,而安装暖通空调 (HVAC) 系统所需的时间仅为安装焊接系统所需时间的 20%。

项目类型:
燃煤发电厂
Wastewater Icon
业主:

Eskom

顾问公司设计院:

Alstom 和 Spoormaker & Partners

管道材料:

镀锌碳钢

位置:

南非林波波

承包商:

Steval Engineering & Sisonke 和 El-Shaddai

管道尺寸:

1 ¼” 至 12”

解决方案:

  • 压缩施工工期
  • 成本最小化
  • 减小风险

迈德匹发电站位于南非林波波省,它是南半球最大的燃煤发电厂之一。该工厂拥有单位尺寸的发电机组,运行寿命为 50 年,单机运行功率为 800MW。

Victaulic 的沟槽管道解决方案为安装方提供了一种快速、高效的安装方法。Victaulic 解决方案不仅降低了项目风险,还减少了熟练施工工人的数量并提高了工地的安全性。在这个项目中,消防和冷却水管道系统使用了各种 Victaulic 解决方案,包括用于碳钢管的带沟槽的接头、管件和阀门组合。

Victaulic 接头采用滚制方式开槽,无需高温作业,因此可降低风险并提高安全性。此外,选择 Victaulic 挠性机械沟槽产品可减少已安装设备(包括泵、冷却机及其他设备)的应力。

由于安装速度很快,因此安装消防系统可节省 60% 的人力,而安装暖通空调 (HVAC) 系统所需的时间仅为安装焊接系统所需时间的 20%。