位于密苏里州马斯顿的新马德里发电厂是一座发电量为 1300 兆瓦 (MW) 的燃煤发电厂,负责为成员系统提供价格合理且可靠的电力供应。两台 600 兆瓦的燃煤机组每分钟需要使用约 400,000 加仑来自密西西比河的水进行冷却。在监管机构允许的情况下,经过过滤去除碎屑后,使用过的水中有 99% 会排放回河里,水况和使用前一样好,甚至更优。
饮用水系统对运营至关重要,因此当偶尔发生的泄漏事件开始损害系统完整性时,Associated Electric 开始评估升级选项,以提高系统的可靠性。
Enerfab 与 Victaulic 合作寻找连接镀锌碳钢管所需的解决方案。该项目采用价值工程方法,通过预制简化了工作。此外,Victaulic 的 VDC 团队支持并增强了 Enerfab 的资源和知识库。
在整个饮用水管道系统中,Victaulic 的解决方案被用于连接镀锌碳钢管。Victaulic QuickVic™ 小直径 Installation-Ready 接头和 99 型平端接头等解决方案加快了此项目的管道连接过程。与承插焊接碳钢相比,Victaulic 解决方案帮助 Enerfab 节省了 50% 的人力成本。
出版物