北部处理厂位于科罗拉多州布莱顿,是一个 24 MGD 废水处理厂。这是美国最大的在施工的渐进式设计建造项目。该项目由 30 多个设施和超过 14 英里的内部管道系统组成,直径范围为 ½" 至 84"。
Victaulic(唯特利)针对基础设施市场的解决方案已被众多项目应用,其中包括 Metro Water Recovery 的北部处理厂内的砂砾、消化淤泥、消化池、回流活性淤泥 (RAS) 和废活性淤泥 (WAS)。项目的工程公司 Jacobs 选择 Victaulic(唯特利)接头、管件和阀门用于系统设计,由于无需拆卸接头,减少了整个项目的占地面积。
在此项目中,设施中大部分管道系统都是架空的。Victaulic(唯特利)沟槽解决方案提供了内在工程价值,使Garney Construction 能够轻松连接管道系统。Victaulic(唯特利)接头和管件所需的螺母和螺栓少得多,重量也比法兰连接要轻很多。沟槽设计的简便性使其在安装过程中仅需极少的设备,从而实现在狭小空间内轻松安全地完成安装。
出版物
Metro Wastewater Reclamation District 兴建价值 4.17 亿美元的新设施,Jacobs
外部链接