Marana Picture Rock Treatment Campus

project at glance

View Gallery
Project Type: Treatment Plant
业主: 马拉纳镇
顾问公司设计院: Carollo 工程公司
承包商: Archer Western
Services:
  • 制造
管道材料:
  • 碳钢
管道尺寸: 6” – 20”/ DN150-500
位置: Marana, Arizona, USA
解决方案:
  • 压缩施工工期
  • 模块化结构
  • 安装便捷
  • 可靠性好

2016 年,EPA 对《有毒物质控制法案》作出裁决。该裁决涉及对化学品的优先排序、评估和监管,并要求对过去 10 年间在美国制造或加工的化学品作出行业报告。该法案列出的两种化学品是 PFAS 和 PFOS。2018 年 8 月,马拉纳镇议会一致决定为马拉纳水域中受影响的两个系统设计并建造水处理设施,这两个系统被发现含有未受管制的化合物(PFOS 和 1,4-二恶烷)。

2018 年,马拉纳镇推出工程估价为 1,400 万美元的CMAR 项目,在现有水井系统中设计和建造两个处理厂区,即 Picture Rocks 和 Airline Lambert 处理厂区,通过 GAC(颗粒活性炭)处理 PFAS。据 Archer Western 说,“Airline Lambert 和 Picture Rocks 水处理厂区是美国为数不多采用紫外线过氧化氢高级氧化工艺 (UV AOP) 对 1,4-二恶烷进行破坏的全面市政饮用水处理设施,然后再使用 GAC,通过催化反应和 PFAS 吸附来控制过量的过氧化物。”

Victaulic(唯特利)与项目相关人士合作,优化整个 Picture Rocks 处理厂区的设施管道。Victaulic(唯特利)提供预制设计,简化安装并适应多个施工现场和最低限度的堆放场地。Victaulic(唯特利)解决方案被用于 GAC 承包商的 Picture Rock 厂区、UV AOP 大楼、袋式过滤器和除砂器应用。在这些应用中,安装了以下 Victaulic(唯特利)解决方案:

Victaulic(唯特利)为马拉纳镇提供了可重复、可靠和可信赖的设计,满足了他们扩大城市基础设施的需要。马拉纳镇从 Victaulic(唯特利)的水市场解决方案中受益匪浅。不止是现在的项目,以及未来的26 个现场中,而是所有支持其基础设施需求的应用中,他们都希望围绕 Victaulic(唯特利)实现标准化。

出版物

Archer Western 完成马拉纳水处理厂区

外部链接

水处理项目,马拉纳镇

奖项

荣获马拉纳镇 最佳水处理园区奖