Pilgangoora – Pilbara Minerals

Pilbara Minerals 工厂采用最快速的管道连接方法以及可靠的 Vic-Press 和 QuickVic 解决方案
Wastewater Icon

项目概况

项目类型:
锂矿和加工厂
业主:

Pilbara Minerals

顾问公司设计院:

Minnovo

承包商:

RCR

管道材料:

碳钢,壁厚 10 不锈钢,橡胶衬里

管道尺寸:

1/2 - 32"

位置:

西澳大利亚黑德兰港

解决方案:

  • 压缩施工工期
  • 安装便捷
  • Speed of Installation

Pilbara Minerals 的 Pilgangoora 锂钽项目位于西澳大利亚州资源丰富的皮尔布拉区黑德兰港附近,是世界上最大的新锂矿床之一。

由于工期紧张,该项目选择了Victaulic(唯特利)® 产品,为直径 1/2" 至 32" (15mm – 800mm) 的管道和各种应用提供最快的连接方法。Victaulic(唯特利) Vic-Press™ 为输送化学物质和压缩空气的小口径不锈钢管道,提供了一种快速简单的连接解决方案,在施工现场对壁厚 10 的不锈钢管道进行连接。对于标准重量的碳钢系统,Victaulic(唯特利)系统解决方案同样可以提供安全高效的安装。使用 Installation-Ready™ 接头,工艺用水和压缩空气管道的连接速度比其他方法快 10 倍。Victaulic(唯特利)能够为外径不超过 32” (800mm) 的全系列尺寸的管道,包括橡胶衬里碳钢管道提供解决方案。

最终,施工后的分析计算出,使用 Victaulic 产品节省了两到三个月的施工时间,以及约 100 万美元的人力成本。

与Victaulic(唯特利)合作让 Pilbara Minerals 降低风险、最大限度提高生产效率,并提高现场安全。

项目类型:
锂矿和加工厂
Wastewater Icon
业主:

Pilbara Minerals

顾问公司设计院:

Minnovo

管道材料:

碳钢,壁厚 10 不锈钢,橡胶衬里

位置:

西澳大利亚黑德兰港

承包商:

RCR

管道尺寸:

1/2 - 32"

解决方案:

  • 压缩施工工期
  • 安装便捷
  • Speed of Installation

Pilbara Minerals 的 Pilgangoora 锂钽项目位于西澳大利亚州资源丰富的皮尔布拉区黑德兰港附近,是世界上最大的新锂矿床之一。

由于工期紧张,该项目选择了Victaulic(唯特利)® 产品,为直径 1/2" 至 32" (15mm – 800mm) 的管道和各种应用提供最快的连接方法。Victaulic(唯特利) Vic-Press™ 为输送化学物质和压缩空气的小口径不锈钢管道,提供了一种快速简单的连接解决方案,在施工现场对壁厚 10 的不锈钢管道进行连接。对于标准重量的碳钢系统,Victaulic(唯特利)系统解决方案同样可以提供安全高效的安装。使用 Installation-Ready™ 接头,工艺用水和压缩空气管道的连接速度比其他方法快 10 倍。Victaulic(唯特利)能够为外径不超过 32” (800mm) 的全系列尺寸的管道,包括橡胶衬里碳钢管道提供解决方案。

最终,施工后的分析计算出,使用 Victaulic 产品节省了两到三个月的施工时间,以及约 100 万美元的人力成本。

与Victaulic(唯特利)合作让 Pilbara Minerals 降低风险、最大限度提高生产效率,并提高现场安全。