海洋岛码头 (Sea Isle Marina & Yachting Center) 是一家提供全方位服务的码头,位于佛罗里达州迈阿密市中心。该设施能够容纳长达 110 英尺的船只,并可通过内陆水道直接进入海洋。
码头需要在整个设施中安装新的管道供水系统。Murphy Pipelines 的任务是在很短的时间内,在空间有限的区域内设计并安装可靠的供水系统。他们需要的解决方案必须能够快速、轻松地安装和连接构成供水主管系统的 3”、6” 和 8” 高密度聚乙烯 (HDPE) 管段。
Murphy Pipeline 采用了 Victaulic 的高密度聚乙烯 (HDPE) 管道基础设施解决方案。在整个供水系统中使用 905 型平端高密度聚乙烯 (HDPE) 管用接头,成功解决了该项目面临的所有挑战。Victaulic 不仅提供了可靠的管道连接系统解决方案,还在紧张的项目工期内按期完工。
Victaulic 高密度聚乙烯 (HDPE) 供水系统解决方案易于安装,并且通过目测即可确认安装是否正确。Victaulic 解决方案提供的价值工程增加了 Murphy Pipelines 对其设计和安装的供水系统的信心。