斯诺夸尔米瀑布发电厂 (Snoqualmie Falls Power Plant)

project at glance

View Gallery
Project Type: Hydroelectric Dam
业主: Puget Sound Energy (PSE)
顾问公司设计院: Klohn Crippen Berger
承包商: Barnard
管道材料:
  • 碳钢
  • 不锈钢
管道尺寸: ½” – 121”
位置: Snoqualmie, WA, USA

斯诺夸尔米瀑布 (Snoqualmie Falls) 水力发电厂建于 1898 年,已经运营了 115 年以上,是美国历史最悠久的发电厂之一。该水力发电厂有两个发电站,总发电量达到 54 兆瓦。原来的发电站成为世界上第一个地下发电厂。第二个发电站是在十年后建造的,距离瀑布不远。

2010 年,PSE 的斯诺夸尔米瀑布发电厂开始了为期四年的整修项目,包括更新工厂基础设施和娱乐区,该项目于 2014 年 3 月完工。PSE 在工厂的压力水管、冷却水、污水泵、润滑油和压缩空气管路中使用的是易于安装的 Victaulic 产品。

该项目的大多数管道是在加利福尼亚州南部预制好后运输到现场的,包括 85 – 121″/ 2160 – 3070mm 的 231 型非固定挠性膨胀接头,提供了此类大直径管道所需的灵活性和膨胀能力。

此外,发电站内的不锈钢冷却水管道、污水管道和排水管道系统使用的是 89 型刚性接头761 系列 Vic-300™ Masterseal™ 蝶阀。润滑油和压缩空气管道系统采用 Victaulic Vic-Press™ 解决方案。