南区废水处理厂隶属于迈阿密戴德县供水与污水处理部门 (WASD),该处理厂需要在运营方面做出改变,才能满足佛罗里达州的入海河口立法和同意令要求。为了满足立法要求,需要在整个设施内进行多项改进,以确保供水与污水处理部门提供高质量的废水服务,同时保护公众健康和环境。
经过升级改造后,迈阿密戴德县将能够完成其入海河口立法项目,从此不会再定期使用入海河口排放污水,同时还将保护佛罗里达州海岸沿线的近岸海域水生生态系统。这些措施将大大减少入海河口的排污量,同时还将工厂每天处理污水的产能从 285 加仑增加到 368 加仑。
Victaulic 为南区废水处理厂的沼气澄清 2 号车间提供专用于碳钢管道的基础设施解决方案。Victaulic 的沟槽技术,例如 107N 型 QuickVic 刚性接头、177N 型 QuickVic 挠性接头和 341 型法兰适配接头,能够轻松地安装在这座建筑物的狭小空间中。与法兰组件相比,沟槽接头的产品外形更小。此外,与法兰接头相比,所需的螺栓和螺母的数量少得多,安装时间也能够显著减少。
Victaulic 能够为南区污水处理厂提供固有的工程价值。Victaulic 在设施升级改造期间提高了安装速度并缩短了工程时间,因此为南区污水处理厂节省了宝贵的人力和资源成本。