由于设施内的整个管道遭受腐蚀,德克萨斯州南部的一个油罐区最近实施了一项维护保养计划。业主本来使用壁厚80的碳钢,传统焊接法兰建造油罐区,但在看到 Victaulic(唯特利)高密度聚乙烯(HDPE)系统的优势后,与 Victaulic(唯特利)合作开展此维护保养计划。
业主与 Victaulic(唯特利)虚拟设计与建造团队 (VDC) 合作,为油罐区配置绘图包。详细的 VDC 绘图包可以提供准确的材料清单,从而降低成本超支或进度延误的风险。
绘图完成后, Victaulic(唯特利)905 型高密度聚乙烯(HDPE)接头和 907 型过渡接头的安装很快就开始进行。安装便捷,可以快速可靠地更换腐蚀的管道。维护保养项目还包括安装 727 系列球阀、107N 型 QuickVic™ 刚性接头、高密度聚乙烯(HDPE) 管件和内部塑料涂层 (IPC) 管件,以降低未来腐蚀的风险。
通过与 Victaulic(唯特利)合作,业主将油罐区维护保养计划从三天工作量(6 名工作人员每天工作 10 小时)减少到一天半的工作。Victaulic(唯特利)系统每个接头的安装平均耗时 2 分钟,使业主能够快速可靠地恢复生产,最大限度地提高现场生产力,同时降低该计划的总安装成本。