托马霍克溪废水处理厂 (Tomahawk Creek Wastewater Treatment Facility) 位于堪萨斯州约翰逊县,负责处理来自黎雾市、奥佛兰帕克、奥拉西和草原村部分地区的废水。工厂始建于 1955 年,多年来经过扩建,以处理流量不断增加的废水。随着该地区人口的增加,工厂现已无法容纳增加的流量。为了解决这个问题,约翰逊县决定对工厂进行扩建,对其客户而言,这是最具成本效益的解决方案,从长远来看意义深远。2018 年开始施工,大部分施工工作计划于 2021 年底之前完工。
过滤和消毒综合设施包括 4” – 8” 球墨铸铁工艺管道,管道采用了 Victaulic 沟槽解决方案。工艺管道系统使用 31 型 AWWA 接头和 317 型 AWWA 止回阀,在安装过程中,它们为承包商 McCarthy Construction 提供了简化的构造和组件。在这个项目中,由于使用了 Victaulic 解决方案,对齐法兰时无需再执行两种繁琐的钻孔方法。安装方能够利用沟槽管道系统固有的适应能力来补偿偏移。沟槽管道系统的重量也更轻了。所有上述优点都提升了作业现场的安全。
在此过程中,McCarthy Construction 使用 VG412 VG412 轨道切槽工具在现场切割闭合件并进行开槽。此 Victaulic 解决方案显著缩短了施工工期并提高了生产力。由于能够在现场对闭合件进行开槽,因此无需在作业现场订购、制造、装运和安装定制闭合件。
在球墨铸铁工艺管道上使用 Victaulic 的沟槽解决方案后,不仅提高了现场生产力,缩短了施工工期,还降低了风险并提高了安全性。
外部链接