Installations With Results

QUICKVIC™ SD HVAC CASE STUDY:
COURTYARD MARRIOTT

HOTEL IMPROVEMENTS FOR BETTER GUEST EXPERIENCES

LOCATION:
  • 多米尼加共和国圣多明戈
FACILITY TYPE:
  • Hotel
PROBLEM:
  • 最大程度地缩短热水系统的停机时间
  • 螺纹和压合带来混乱和麻烦
  • Lengthy inspection process with threading
Benefits of QuickVic™ SD
  • 安装方便、安装速度块
  • Time savings
  • Simplified maintenance
Read On
圣多明戈的万怡酒店 (Courtyard Marriott) 一共五层楼,位于市中心,酒店提供餐厅、健身中心、商务会议地点等等。酒店在改造两个大型储水箱、两个热水器和所有 2 英寸及以下的管道系统时,需要尽量减少热水系统的停机时间,避免建筑功能的中断。传统上,在这种类型的改造项目中,通常会使用螺纹,但由于考虑到安装速度和可靠性,我们最终选择了Victaulic QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统。这一解决方案避免了螺纹带来的混乱和麻烦以及冗长的检查过程。承包商可以目视检查 QuickVic SD 螺栓座对螺栓座的接触,已获得专利的“Leak-If-Not-Tightened(若未紧固则会泄漏)”技术有助于确保正确的连接,让客户放心。客户估计,QuickVic SD 的安装速度比安装和检查螺纹管道系统的速度快三倍。这相当于酒店客人使用设施的时间,从而节省了所有相关人员的时间。与采用螺纹系统可能面临的渗漏修复相比,Victaulic 可靠的产品将使万怡酒店 (Courtyard Marriott) 节省高达 90% 的维修时间。作为最经济和最高效的小直径碳钢管连接解决方案,QuickVic SD Installation-Ready 系统是这一设施的不二选择。
客户估计,QuickVic SD 的安装速度比安装和检查螺纹管道系统的速度快三倍。这相当于酒店客人使用设施的时间,从而节省了所有相关人员的时间。
SERVICES
Hot Water
管道材料
Schedule 40 Carbon Steel
PIPE SIZE RANGE
½ – 2"/DN15 - DN50
OWNER
Marriott Hotels
CONTRACTOR
Simep Dominicana S.R.L.
ENGINEER/CONSULTANT
Simep Dominicana S.R.L.
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
了解更多

CHECK OUT MORE PROJECTS AND CLIENTS THAT HAVE BENEFITTED FROM QUICKVIC™ SD INSTALLATIONS

APARTMENT BUILDING UPGRADE BENEFITS TENANTS
  • Ease & Speed of Installation
  • 保养维修更简单
  • 节省人力
了解更多
UNIVERSITY EXPANDS ITS TEACHING LABS
  • 节省成本
  • Ease and Speed of Installation
  • Ease of Rework
了解更多
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
了解更多