Installations With Results

QUICKVIC™ SD HVAC CASE STUDY:
UBC UNDERGRAD LIFE SCIENCES TEACHING LABS

大学扩大教学实验室

LOCATION:
  • Vancouver, British Columbia
FACILITY TYPE:
  • University
PROBLEM:
  • 改造并升级到当前系统
  • Threading and pressing presented unique challenges
  • 保持时间进度和预算
Benefits of QuickVic™ SD
  • 节省成本
  • 安装方便、安装速度块
  • 易于返工
  • • 简单工具
Read On
为了维持作为顶尖机构的声誉,英属哥伦比亚大学 (UBC) 对温哥华校区的一系列建筑进行了升级改造。翻新和扩建了 UBC 本科生命科学教学实验室,其中增加了 17.5 万平方英尺的科学实验室和教室。 该建筑的机械承包商 Omega Mechanical 负责安装 ½ - 2"/DN15 - DN50 供暖和制冷管线,并计划采用螺纹或压合壁厚 40 碳钢管 – 该团队过去曾在类似的工作中使用过这一连接方法。 螺纹和压合带来了独特的挑战,包括杂乱的螺纹机器、昂贵的附加工具,以及需要从系统中清除油和金属屑的风险。取而代之的是,Omega 选择了创新的 Victaulic QuickVic™ SD Installation-Ready™ 机械连接系统,该系统专门为小直径平端碳钢管设计,是一种更高效且更经济的选择。 使用标准工具可以快速、轻松地安装 QuickVic SD 产品,并为 Omega 提供多种视觉检查功能,包括螺栓座接触螺栓座验证,定位器检查窗口以及管道末端的滚花插入深度标记。这些功能可确保牢固、正确地安装接头和管件。此外,产品经过精心设计,可轻松进行重新放置、维持保养和翻新,而无需接头切口。
“安装的成功与时间节省和系统清洁度相关,这也是将该连接方法应用到未来所有涉及供暖和制冷系统项目的决定因素。”
—Brad Hedblom,Omega 总裁
增值服务
液体循环供暖和制冷
管道材料
Schedule 40 Carbon Steel
PIPE SIZE RANGE
½ – 2"/DN15 - DN50
OWNER
UBC 项目服务
CONTRACTOR
Omega Mechanical
ENGINEER/CONSULTANT
WSP
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
了解更多

查看更多从 QuickVic™ SD 安装中受益的项目和客户

APARTMENT BUILDING UPGRADE BENEFITS TENANTS
  • Ease & Speed of Installation
  • 保养维修更简单
  • 节省人力
了解更多
HOTEL IMPROVEMENTS FOR BETTER GUEST EXPERIENCES
  • Ease & Speed of Installation
  • Time Savings
  • 保养维修更简单
了解更多
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
了解更多