更强的安装信心和卓越的制造价值

我们采用创新技术生产的接头将为您提供更强悍的性能和更充分的安装信心。

联系我们
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

更高的速度、更高的价值和更高的坚固性

QuickVic™ 系统提供

  • 快速无忧安装
  • 百倍安装信心
  • 在更轻、更高效的设计中体现卓越价值

史无前例的接头:107V 型刚性接头

自限位螺栓台提供更坚固的刚性连接和目视验证。

史无前例的接头:
107V 型刚性接头

“一触式”拧紧——简化安装,轻松完成。迄今为止首款专为大功率电动扳手设计的卡箍。

扭矩限制功能有效防止扭矩过大,让您可以无忧安装。

通过快速、简便、完整的目视验证,提供更高水准的连接信心,从而使可靠性提升

连接
拧紧
拧紧
完成
亲自体验非凡之处!

无可匹敌的高效设计:QuickVic™ 管件

制造价值
管路价值最大化

紧凑型全通径设计
高性能、高效率,可消除阻碍,适用于狭小空间

提升效率
重量减轻多达 50%,方便材料搬运并提高操作安全性

体验速度

亲自感受安装 107V 型刚性接头有多么快速简便。

准备好体验非凡之处了吗?