View & download Victaulic content files for BIM piping software including Autodesk - AutoCAD 2D, 3D Blocks & Plant 3D; Autodesk - Revit MEP; Autodesk - Fabrication CADmep; Bentley AutoPlant; CEA Systems - Plant 4D; Trimble - PipeDesigner 3D, DWG & more. Download available for individual files & full package zip files.
Software & Content Library
问与答
-
- 请访问 Victaulic(唯特利)软件内容库:https://www.victaulic.com/resource-software/
- 滚动以找到包含您所需 Victaulic(唯特利)内容的相应软件。
- Once the appropriate software has been located, click on the View Files
drop down arrow located to the right of the software name to expand the search engine and product modules.
- 如果知道产品型号,您可以利用搜索栏确定是否存在特定产品的相关内容。只需在搜索栏中键入产品型号并点击 Enter 键或点击”搜索“按钮。(示例:177N 型唯特利接头)
- 如果不清楚产品型号,但您知道产品所属的模块,则可以点击此模块名称左侧的加号“
”,以显示位于此模块中的每一种产品。
下载完整软件包 选择”下载完整软件包“将为您提供 Victaulic(唯特利)为特定软件提供的所有内容。

模块下载 选择”下载特定的模块“将为您提供 Victaulic(唯特利)为特定软件中的此模块提供的所有内容。


“资源软件”页面 – https://www.victaulic.com/resource-software/
“资源软件”页面 – https://www.victaulic.com/resource-software/
示例:Victaulic(唯特利)的 380 排放 VIPD(泵隔振组件)不但作为 3D CAD 模块提供,还包含一个 CAD 详细信息图纸,其中说明了泵组件在采用不同型号泵的各种配置中的应用。

示例:Victaulic(唯特利)Firelock 是用于消防系统的产品。
缩略语和术语
标准 AGS 产品系列适用于 14" 和更大尺寸的非消防系统。
要了解更多信息,请访问 - https://www.victaulic.com/systems/advanced-groove-system/
AWWA 标准说明了饮用水行业中使用产品的最低设计、安装、性能和制造要求。使用 Victaulic(唯特利)沟槽管道方法可以快速、轻松连接 AWWA 尺寸的管道。Victaulic(唯特利)产品和推荐符合 ANSI/AWWA C-606 标准、沟槽型和凸肩型接头标准以及 CSA 242 M1980 标准。
要了解更多信息,请访问 – https://www.victaulic.com/products/grooved-fittings-for-awwa-ductile-iron-cast/
业内首创且唯一的专为氯化聚氯乙烯/聚氯乙烯 (CPVC/PVC) 管道设计的沟槽解决方案,适用于尺寸为 2 – 12” ,且符合 Victaulic(唯特利)全新 PGS-300 槽型规格的管道
要了解更多信息,请访问 – https://www.victaulic.com/systems/system-solution-cpvc-pipe/
业内首创的用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 Installation-Ready™ 平端和沟槽技术,无需进行熔接。
要了解更多信息,请访问 – https://www.victaulic.com/systems/system-solution-hdpe-pipe/
机械管道连接系统适用于 1" 硬管。单螺栓设计,可安装在具有最小间隙的狭窄空间中。
要了解更多信息,请访问 – https://www.firelockigs.com
标准 OGS 产品系列适用于最大尺寸 12" 的非消防系统。
适用于日本工业活动的标准型。
标准滚槽和切槽适用于钢管和其他 IPS 管道。
要了解更多信息,请访问 – https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.01.pdf
适用于不锈钢应用的 Victaulic(唯特利)产品系列采用高强度沟槽外形提供更强的性能。
适用于薄壁不锈钢应用的 Victaulic(唯特利)产品系列是业内首创的机械沟槽管道连接系统,可以在薄壁不锈钢管道上承受高达 16 bar 的压力。
要了解更多信息,请访问 – https://www.victaulic.com/systems/strengthin-100-system/
适用于永久性连接 ½" - 2" 壁厚 10S 304 和 316 不锈钢管道的Victaulic(唯特利)产品系列。
要了解更多信息,请访问 - https://www.victaulic.com/systems/vic-press-for-schedule-10s-stainless-steel-systems/
Victaulic(唯特利)的混合灭火系统。
要了解更多信息,请访问 - https://www.victaulic.com/systems/victaulic-vortex-hybrid-fire-extinguishing-system/