动态移动接头

选择 VICTAULIC 作为您的合作伙伴,获取适应动态移动的全套系统解决方案

Victaulic 推出了首款支持 M11 的沟槽组件,用于适应动态移动。我们致力于将客户风险降至最低,让他们享受高枕无忧的服务。

  • 257 型动态移动接头

视频

动态移动项目

Luce Bayou 跨流域取水

Clover Point Pump Station

Hamlin WRF Improvements & Expansion

Northeast Water Purification Project

产品系列

  • 所有产品
  • 管道连接
动态移动接头W257型
动态移动接头W257型
  • 组件符合 M11 要求,能适应最大 4" | 102 mm 的动态移动(包括不均匀下沉、地震位移和热移动)
  • 尺寸 14 - 72"/ DN350 - DN1600 碳钢管道
    • 可根据要求提供更大尺寸
  • 工作压力等于 W77 型接头在等效壁厚管道上的工作压力。参考技术文件 20.03
用于埋地应用的 W257B 型动态移动接头
用于埋地应用的 W257B 型动态移动接头
  • 组件符合 M11 要求,能适应最大 4" | 102 mm 的动态移动(包括不均匀下沉、地震位移和热移动)
  • 尺寸 14 – 72"/ DN350 – DN1600 碳钢管道
    • 可根据要求提供更大尺寸
  • 工作压力为 150 psi
257C 型动态移动接头
257C 型动态移动接头
  • 组件符合 M11 要求,能适应最大 4" | 102 mm 的动态移动(包括不均匀下沉、地震位移和热移动)
  • 尺寸 3 – 36"/DN80 – DN900 球墨铸铁和铸铁管道
  • 工作压力等于 31 型接头在等效壁厚管道上的工作压力。参考技术文件 23.02
257 型动态移动接头
257 型动态移动接头
  • 组件符合 M11 要求,能适应最大 4“ | 102 mm 的动态移动(包括不均匀下沉、地震位移和热移动)
  • 尺寸 2 – 12"/DN50 – DN300 碳钢管道
  • 工作压力等于 77 型接头在等效壁厚管道上的工作压力。参考技术文件 06.04
W77/W77B 型 AGS 挠性接头
W77/W77B 型 AGS 挠性接头
  • 独有的楔形键外形,增加了允许的管端分离间隙
  • 尺寸 14 - 100+" | DN350 - DN2000
  • 压力可达350 psi | 2413 kPa | 24 bar
31型AWWA接头
31型AWWA接头
  • 可在 Class 53 及以上的管道上提供刚性或挠性连接
  • 可选涂层包括橙色瓷釉、煤焦环氧漆、有机锌底漆和沥青
  • 尺寸 3 - 36" | DN80 - DN900
  • 压力可达 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系

下载

  • 所有资源
  • 技术文件
  • 安装手册
资源 文件编号 下载 加入下载列表
257 型动态移动接头技术文件 09.17
AGS™ W77 型挠性卡箍技术文件 20.03
W257 型动态移动接头技术文件 20.16
257C 型动态移动接头技术文件 23.17
用于埋地应用的 W257B 型动态移动接头技术文件 20.36
动态活动接头W257型安装标签 IT-W257
先进沟槽系统 (AGS) 现场安装手册 I-W100

Looking to Submit a Quote Request? 

联系我们

Sales-Inquiry
演示

Sales Inquiry

申请培训
或演示

Technical-Product-Support
其他

技术和产品支持

其他

VICTAULIC(唯特利)(候选联系人)

4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040

对于美国客户,请致电 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842)。

对于加拿大客户,请联系

       Victaulic(唯特利)服务分部或致电 (905) 884-7444。