FireLock NXT™
阀门解决方案

不只是阀门 – 简单易用。

FireLock NXT™ 阀门是我们针对客户需求而精心设计的产品,具有安装顺畅、维护简单且操作可靠的特点。

内件配置:

  • 裸阀
  • 预装配
  • Vic-Quick 竖管 – 包含:
    • 排水连接套件
    • 预设空气监控和报警开关
    • 控制阀
    • 009N 型免拆快装接头
768n-500x500

  • 低压执行机构消除了空气对水的压差,空气压缩机电机尺寸可减小多达40%
  • 阀体统一设计,适合所有应用,可轻松复位阀瓣 - 无需机械插销或复位旋钮
  • 歧管具有标记的入口和出口以及独特的过滤器螺纹,可避免维护保养期间工人按照猜测操作,并无需额外提供指导和协助
  • 通过使用坚固的直接作用隔膜减少活动部件数量
  • 通过扫描二维码或致电 Victaulic(唯特利)客户服务部,即可以轻松获得安装设置与维护说明的参考材料。

申请样品

感谢您关注 VICTAULIC(唯特利) FIRELOCK NXT™ 阀门解决方案 要索取演示,请填写此表格。

建筑工人在握手

VICTAULIC(唯特利)(候选联系人)

4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040

对于美国客户,请致电 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842)。

对于加拿大客户,请联系

       Victaulic(唯特利)服务分部或致电 (905) 884-7444。

FIRELOCK NXT™ 产品

  • 所有产品
  • 流量控制
  • 报警装置
FireLock NXT™ Series 776 Low Pressure Actuator
FireLock NXT™ Series 776 Low Pressure Actuator
FireLock NXT™ Series 768 Dry System Check Valve
FireLock NXT™ Series 768 Dry System Check Valve
  • 用于管道可能冻结的场所,如没有供暖设施的仓库、室外停车库或体育场馆
  • 执行机构选项:776 系列低压执行机构
  • 能够以裸阀或预装式阀组形式供应,或作为 Vic-Quick 竖管配套供应,或与 745 系列 FireLock Fire-Pac 消防箱配套供应
  • 尺寸 1½ - 8" | DN40 - DN200
  • 压力可达 300 psi | 2068 kPa | 20 bar
FireLock NXT™ Series 769N Preaction System Check Valve
FireLock NXT™ Series 769N Preaction System Check Valve
  • 能够以裸阀或预装式阀组形式供应,或作为 Vic-Quick 竖管配套供应,或与 745 系列 FireLock Fire-Pac 消防箱配套供应
  • 尺寸 1½ - 8" | DN40 - DN200
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
769 系列 FireLock NXT™ 预作用系统电动启动机构 LPCB
769 系列 FireLock NXT™ 预作用系统电动启动机构 LPCB
  • 能够以裸阀或预装式阀组形式供应,或作为 Vic-Quick 竖管配套供应,或与 745 系列 FireLock Fire-Pac 消防箱配套供应
  • 尺寸 1½ - 8" | 40 - 200 mm
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
FireLock NXT™ Series 769 Preaction System Electric Activation LPCB
FireLock NXT™ Series 769 Preaction System Electric Activation LPCB
  • 能够以裸阀或预装式阀组形式供应,或作为 Vic-Quick 竖管配套供应,或与 745 系列 FireLock Fire-Pac 消防箱配套供应
  • 尺寸 1½ - 8" | 40 - 200 mm
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
FireLock NXT™ Series 769 Preaction System Double Interlocked Pneumatic/Electric LPCB
FireLock NXT™ Series 769 Preaction System Double Interlocked Pneumatic/Electric LPCB
  • 供货形式:裸阀,预装式阀组,作为 Vic-Quick 竖管配套供应,或与 745 系列 FireLock Fire-Pac 消防箱配套供应
  • 尺寸 1½ - 8" | 40 - 200 mm
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
FireLock NXT™预作用系统,带AutoConvert组件
FireLock NXT™预作用系统,带AutoConvert组件
  • 在失去交流电源的情况下,AutoConvert 模块借助一个快速电脉冲从关闭转到打开。
  • 与尺寸 1½ - 8" | DN40 - DN200 的 769N 系列电动释放阀配合使用
  • 压力可达 300 psi | 2068 kPa | 20 bar
FireLock™ Series 766 High Pressure Butterfly Valve – Supervised Closed
FireLock™ Series 766 High Pressure Butterfly Valve – Supervised Closed
  • 供货形式:提供裸阀或预装式阀组;或作为 Vic-Quick 竖管配套供应
  • 尺寸 1½ - 8" | 40 - 200 mm
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
FireLock NXT™ Series 760 Water Motor Alarm
FireLock NXT™ Series 760 Water Motor Alarm
  • 机械、水力设备发出自动喷淋头系统中的水流信号
  • 适用壁厚 2 - 13" | 51 - 330 mm
  • 红色瓷漆是锣壳的标准饰面
776 系列 FireLock NXT™ 低压执行机构
776 系列 FireLock NXT™ 低压执行机构
  • 设计用于气动事件的单跳闸点,无论供水压力如何
  • 标配有 FireLock NXT 768 系列干式,769 系列雨淋式和 769 系列预作用式阀门
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
798 系列 FireLock NXT™ 双气动执行机构
798 系列 FireLock NXT™ 双气动执行机构
  • 设计用于在 7 psi | 48 kPa | 0.5 bar 下启动,用于先导和喷淋头系统
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
745 系列 FireLock™ Fire-Pac
745 系列 FireLock™ Fire-Pac
  • 完全预装在防水箱中的消防阀
  • 尺寸 1½ - 8" | DN40 - DN200
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Victaulic® Electric/Pneumatic Double Interlock Actuator Series 767
Victaulic® Electric/Pneumatic Double Interlock Actuator Series 767
  • Low-pressure actuator designed to trigger systems using the Series 769N FireLock NXT Preaction valve
  • Built-in 24 VDC normally closed solenoid with integrated coil monitoring
  • Conduit connection: ½"/15 mm with 12"/300 mm wire extensions
  • Pressures up to 300 psi/2065 kPa/20 bar
Series 7C7 Air Maintenance/Compressor Assembly
Series 7C7 Air Maintenance/Compressor Assembly
  • Off-the-shelf Installation-Ready™ compressor that is factory preset to accommodate air supply requirements for Victaulic FireLock NXT™ devices
  • Included UL Listed/FM Approved Series 757P Regulated Air Maintenance Trim assembly
  • Flexible hose for quick connection to system trim
  • Preset Air Pressure Switch: 13 – 18 psi | 90 – 124 kPa | 0.9 – 1.2 bar
  • Available Sizes: For pipe sizes 11/2 – 8" | DN40 – DN200
  • Reduced noise levels - below 80 decibels
746-LPA 系列 FireLock™ 干式加速器
746-LPA 系列 FireLock™ 干式加速器
  • 设计用于 768N 系列干式阀和 769N 系列预作用阀,以加快响应时间和/或支持更大系统
  • 系统空气压力范围 13 psi | 90 kPa | 0.9 bar 至 18 psi | 124 kPa | 1.2 bar
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
757 系列 FireLock™ 空气维护配管组件
757 系列 FireLock™ 空气维护配管组件
  • 通过集成的调节器减少高压供气以达到推荐的空气压力(根据供水压力)
Victaulic® FireLock™ 300 psi Solenoid Series 753-E
Victaulic® FireLock™ 300 psi Solenoid Series 753-E
  • A solenoid for use with Victaulic FireLock Preaction and Deluge devices that are electrically activated
  • Optional integrated coil supervision to meet the requirements of NFPA 13
  • 采用½英寸 | 15毫米NPT接头,采用24伏直流供电
  • Pressures up to 300 psi/2056 kPa/20 bar

Firelock NXT™ 相关下载

  • 所有资源
  • 技术文件
  • 安装手册
  • 已停止供货产品的支持
资源 文件编号 下载 加入下载列表
Victaulic®(唯特利)FireLock NXT™ 干式阀 768N 系列技术文件 31.80
769N 系列 FireLock NXT™ 预作用内件技术文件 31.82
获得 LPCB 认证的 769 系列 FireLock NXT™ 预作用阀技术文件 30.85
FireLock NXT™ 预作用系统
止回阀769系列
带AutoConvert电动干式配件 
I-769P-AC-ELEC
769 系列 FireLock NXT™ 预作用阀安装手册(带双联气动执行机构) I-769P-DPA
769 系列 FireLock NXT™ 预作用阀安装手册(带 AutoConvert 组件)  I-769P-AC-ELEC-PNEU
769N 系列 FireLock NXT™ 雨淋装置技术文件 31.81
FireLock™ Fire-Pac 745系列技术文件 30.23
FireLock NXT™交替型湿式/干式阀764系列技术文件 30.83
760 系列 FireLock™ 水力报警器技术文件 30.32
760 系列 FireLock NXT™ 水力报警器安装手册  I-760
776 系列 FireLock™ 低压执行机构提交文件 30.65
798 系列 FireLock™ 双作用气动执行机构技术文件 30.61
767 系列 FireLock® 电动/气动双互联执行机构技术文件 30.62
FireLock™压缩机成套设备7C7系列技术文件 30.22
空气维护/压缩机组件 7C7系列安装手册 I-7C7
746 系列和 746-LPA 系列 FireLock™ 干式加速器技术文件 30.64
FireLock™ 干式加速器 746 与 746-LPA 系列及 756 和 758 系列安装手册 I-746-746-LPA
757 系列 FireLock™ 空气维护配管组件技术文件 30.35
757P 系列 FireLock™ 空气维护配管组件技术文件 30.36
753-E 系列 FireLock™ 300 PSI 电磁阀技术文件 30.63
769 系列 FireLock NXT™ 雨淋阀安装手册 I-769D
769 系列 FireLock NXT™ 预作用阀安装手册 I-769P