从街边的消防设备到室内的喷淋头

对我们来说都不是问题

我们能够提供多功能且有价值的解决方案

“Victaulic(唯特利)的产品始终处于领先地位。而其他公司,似乎总是在试图仿制唯特利发明的产品。”

- Steve Kirby,承包商

亲自了解我们的全系列解决方案

FIRELOCK™ IGS INSTALLATION-READY™ 喷淋头

简化

  • 无需喷淋头预备工作
  • 在整个项目中使用标准化的 1" IGS 接口,无需考虑喷淋头的孔口尺寸和受保护区域的不同,使其更易于规划、设计和焊接

节省

  • 避免使用消耗品(胶带、涂料和喷淋头扳手)
  • 减少工作量 - 螺纹连接无需喷淋头扳手,减少重复拧转造成的损害

可靠

  • 增加信心 – 通过用机械接头替换螺纹连接,具备“目视检查”即可确认的无泄漏安装
  • 确保喷淋头框架臂对中,不会在喷淋头上施加额外的扭矩
victaulic-style-v9

最新的解决方案操作视频

索取更多信息

为仓储设施进行消防系统设计具有一系列特殊的挑战,但所有这些都可以借助 Victaulic(唯特利)公司的全系列消防产品解决方案解决:全系列产品线——“从街道的消防装置至室内的喷淋头”;丰富的系统知识;无与伦比的服务。

立即联系,了解更多信息或索取演示,了解产品的实操情况。