采用业界首创的沟槽解决方案,避免了 CPVC/PVC 管道传统安装方法带来的固化时间、化学品和气味问题
加快安装速度,无须配备防火值班人员和熟练的焊工,消除返工导致的工期延误风险
产品目录更简洁,无需进行现场连接和装配,单一品牌提升系统的质量和可信赖度,风险更低,生产效率更高
连接壁厚 Schedule 10S 成品管道,具有 3 倍超强强度,2 倍的卓越耐用性和最高超出 52% 的流量
申请样品
感谢您关注 VICTAULIC(唯特利)饮用水 水管道连接和流量
控制解决方案 要索取演示,请填写此表格。

VICTAULIC(唯特利)(候选联系人)
4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040
对于美国客户,请致电 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842)。
对于加拿大客户,请联系
Victaulic(唯特利)服务分部或致电 (905) 884-7444。